DC-UPS con módulos de batería para un tiempo de respaldo máximo

En caso de fallo de red no falla solo la corriente alterna sino también la alimentación de 24 V y, por consiguiente, todo el sistema de automatización. La consecuencia son tiempos de parada costosos y estados de la instalación indefinidos.

Los DC-UPS con módulos de batería impiden que se produzca este escenario gracias a un respaldo fiable de 24 V hasta la franja de las horas. Además, los innovadores SITOP UPS1600 ofrecen posibilidades nuevas de diagnóstico e integración del sistema. Disponen de amplias funciones, se comunican de forma abierta mediante USB o Ethernet/Profinet y están completamente integrados en Totally Integrated Automation (TIA).

Resumen de las ventajas:

  • Módulos DC-UPS compactos SITOP UPS1600 con E/S digitales e interfaz USB o Ethernet/Profinet adicional (2 puertos)

  • Módulos de batería sin mantenimiento SITOP UPS1100

  • Gestión inteligente de la batería para una carga óptima y una vigilancia continua:
    - detección automática de la batería y selección de la curva característica de carga ideal con regulación de temperatura
    - vigilancia del estado de carga y la durabilidad

  • Capacidad de sobrecarga elevada y dinámica

  • Intensidades de carga elevadas

  • Todos los datos de diagnóstico y alarmas están disponibles vía USB y Ethernet/Profinet

  • Vigilancia con servidor web integrado

  • Configuración y vigilancia vía SITOP UPS Manager

  • Integración completa del sistema en TIA


Comunicación abierta


  • Configuración y vigilancia sencillas vía SITOP UPS Manager (descarga de software gratuita)

  • Amplias posibilidades de diagnóstico mediante el estado del UPS y del acumulador de energía conectado

  • Conexión vía USB o Ethernet

  • Apagado selectivo de varios PCs (principio maestro-esclavo)

  • Servidor OPC integrado (en preparación)

  • Integrated OPC server

  • Monitorización remota vía servidor web integrado, acceso a datos de configuración del dispositivo y datos de servicio, p. ej. funcionamiento en red/con respaldo, intensidad de salida, intensidad de carga y estado de la batería



Integración en TIA y TIA Portal


  • La integración completa en TIA ahorra tiempo y dinero a la hora de configurar y durante el funcionamiento.

  • Ingeniería confortable de los SITOP DC-UPS en el TIA Portal

  • Selección rápida de productos e integración en la red Profinet

  • Parametrización completa del dispositivo

  • Amplias posibilidades de diagnóstico mediante el estado de la fuente de alimentación

  • Integración sencilla en programas de usuario de STEP 7 con bloques de función gratuitos para S7-300/400/1200/1500

  • Integración rápida en el manejo y la visualización con
    "UPS-Faceplates" gratuitos para SIMATIC Panels y SIMATIC WinCC




Aquí encontrará más información y posibilidades de pedido de los diferentes DC-UPS con módulos de batería.
Para elegir la configuración correcta del DC-UPS cuenta con la ayuda de la SITOP Selection Tool

SITOP UPS1600
24 V/10 A

(Módulo SAI-DC: sin interfaz, con
interfaz USB y con 2 interfaces Ethernet/Profinet)

SITOP UPS1100 24 V/1,2 Ah

(Módulo de batería)

SITOP UPS1600
24 V/20 A

(Módulo SAI-DC: sin interfaz, con
interfaz USB y con 2 interfaces Ethernet/Profinet)

SITOP UPS1100 24 V/3,2 Ah

(Módulo de batería)

SITOP UPS1600
24 V/40 A

(Módulo SAI-DC: sin interfaz, con
interfaz USB y con 2 interfaces Ethernet/Profinet)

SITOP UPS1100 24 V/5 Ah

(Módulo de batería)

SITOP UPS1100 24 V/ 7 Ah
(Módulo de bateria LiFePo)

SITOP UPS1100 24 V/12 Ah

(Módulo de batería)

SITOP UPS1100 24 V/2,5 Ah

(Módulo de bacteria)

Módulo SAI-DC 6 A

(sin interfaz, con interfaz
serie y con interfaz USB)

Módulo de batería 1,2 Ah

Módulo SAI-DC 15 A

(sin interfaz, con interfaz
serie y con interfaz USB)

Módulo de batería 2,5 Ah

Módulo SAI-DC 40 A

(sin interfaz y con
interfaz USB)

Módulo de batería 3,2 Ah

Módulo de batería 7 Ah

Módulo de batería 12 Ah