Besondere Bauform, besondere Einsätze

Gerüstet für spezielle Aufgaben und Bedingungen

Ob enge Einbauverhältnisse, raue Umgebungsbedingungen oder besondere Ein- oder Ausgangsspannungen: Diese Standard-Netzgeräte sorgen auch unter außergewöhnlichen Anforderungen für eine zuverlässige, effiziente Stromversorgung. Dank der kompakten Bauweise lassen sie sich perfekt auch in bestehende Installationen integrieren.

Hier finden Sie weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten über die einzelnen Produkte.

Bei Ihrer Produktauswahl unterstützt Sie auch das SITOP Selection Tool.

PSU100D - Preisgünstige Stromversorgung für die Wandmontage

PSU100D - Preisgünstige Stromversorgung für die Wandmontage

Die geregelten Stromversorgungen PSU100D zum attraktiven Preis lassen sich direkt an die Wand schrauben. Das robuste Aluminiumgehäuse in Schutzart IP20 ist variabel in verschiedenen Einbaulagen montierbar, auch in Applikationen mit hohen Temperaturen und hohen Schock- und  Vibrationsanforderungen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an verschiedenste Netze weltweit und stellt selbst bei großen Spannungsschwankungen die zuverlässige 12- bzw. 24-V-Versorgung sicher.


PSU100D - Preisgünstige Stromversorgung für die Wandmontage

SITOP PSU100P 24 V/ 5 A und 8 A
robuste 1-phasige Stromversorgungen in IP67

Die Stromversorgungen  SITOP PSU100P für die Wandmontage sind mit ihrer robusten Bauform in Schutzart IP 67 ideal für dezentrale Anwendungen ausserhalb des Schaltschranks geeignet. Die automatische Umschaltung der Eingangsspannung der 1-phasigen Geräte und der Temperaturbereich von -25° bis + 60°C ermöglichen den weltweiten Einsatz. Der hohe Wirkungsgrad bis zu 93% hält die Wärmeentwicklung und den Eigenenergieverbrauch gering. Die Betriebsanzeige am Gerät erfolgt über LED (grün = „DC 24 V OK“, rot blinkend = Überlast). Ein potentialfreier Meldekontakt liefert den Status der Ausgangsspannung und ermöglicht eine einfache Anlagenintegration.


SITOP PSU300B 12 V/ 20 A und 24 V/ 30 A zum Batterieladen

SITOP PSU300B 12 V/ 20 A, 24 V/ 17 A und 24 V/30 A zum Batterieladen

Die Stromversorgungen sind durch die Konstantstrom-Kennlinie optimal zum Batterieladen geeignet. Für weitere Anwendungen ist die Ausgangskennlinie auch auf speichernde Abschaltung umschaltbar. Der dreiphasige Weitbereichseingang ermöglicht den weltweiten Einsatz. Die schmale Bauform benötigt wenig Platz auf der Hutschiene. Einbauabstände werden nicht benötigt.


3-phasige Stromversorgung SITOP PSU300E 24 V/ 5 A

  • Robustes Metallgehäuse mit nur 42 mm Baubreite, keine seitliche Einbauabstände benötigt

  • Geringe Wärmeentwicklung durch 90 % Wirkungsgrad

  • Weitbereichseingang von AC 320 V bis 550 V erlaubt Netzausfallüberbrückungszeiten von 50 ms und ermöglicht damit den Einsatz an instabilen Drehstromnetzen

  • Anschluss über abnehmbare Schraubklemmen (Steckklemmen)

  • Ausgangsspannung einstellbar bis 29 V zur Kompensation von Spannungsabfällen

  • LED-Anzeige und integrierter Meldekontakt "DC 24 V O.K." signalisieren den Status der Ausgangsspannung

  • Umgebungstemperaturbereich 0 bis +60 °C


DC/DC-Wandler für 12 aus 24 Volt

DC/DC-Wandler 12 V/ 2,5 A

Das schmale Hutschienen-Gerät liefert 12 V/ 2,5 A und wird an DC 24 V angeschlossen, z.B. an den Ausgang eines SITOP-Netzgeräts. Mit einer zusätzlichen SITOP DC-USV können so auch unterbrechungsfreie 12 V Gleichspannung erzeugt werden.


DC/DC-Wandler 2 A

DC/DC-Wandler 2 A

Das 2-A-Hutschienen-Gerät wandelt Gleichspannungen zwischen 16,8 und 138 V in geregelte 24 Volt um.


Unlimited diversity thanks to variable output

Grenzenlose Vielfalt dank variablem Ausgang

Das innovative Schaltungskonzept erlaubt eine flexible Einstellung der Ausgangsspannung zwischen 3 und 52V. So können auch Sonder-Spannungen zuverlässig mit einem Standardgerät abgedeckt werden.


Die Elektronikversorgung für den Schaltschrank

Die Elektronikversorgung für den Schaltschrank

Das industrietaugliche Hutschienengerät verfügt über zwei 15-V-Ausgänge. Beispielsweise für elektronische Verbraucher, die mit ±15 Volt versorgt werden.


In Flachbauform

In Flachbauform

Die Netzgeräte 24 V/5 A und 10 A im kompakten Metallgehäuse finden auch dort Platz, wo nur begrenzte Einbautiefen zur Verfügung stehen. Beispielsweise in abgedeckten Maschinenträgern oder Schwenkrahmen.


For extremely harsh environments - SITOP PSU300P

Netzteile 30 V für AS-Interface

Die Netzteile versorgen das AS-i Netz und die angeschlossenen Slaves von zentraler Stelle mit Energie. Sie sind integraler Bestandteil eines AS-i Netzes und ermöglichen in Verbindung mit der Datenentkopplung die gleichzeitige Übertragung von Daten und Energie auf derselben Zweidrahtleitung.