SITOP PSU8600

Eine integrierte Stromversorgung ist die Zukunft. Oder heute schon Realität.

Drei neue Grundgeräte, zwei neue Puffermodule und viele neue Funktionen – das innovative Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 setzt einen weiteren Meilenstein in der Stromversorgung von Anlagen und Maschinen.

Top Integration

Als erstes Stromversorgungssystem bietet SITOP PSU8600 die vollständige Einbindung in Totally Integrated Automation (TIA). Das ermöglicht nicht nur ein besonders komfortables Engineering im TIA Portal, sondern auch umfassende Auswertungen von Betriebs- und Diagnosedaten sowie Energiemanagementfunktionen. Zudem lässt sich SITOP PSU8600 durch die integrierte PROFINET-Kommunikation optimal in bestehende Automatisierungsnetze einbinden.

Top Effizienz

Dank kompakter Bauform und modularem Systembaukasten passt sich SITOP PSU8600 unterschiedlichsten Anforderungen an und kann bei Bedarf flexibel erweitert werden. Auch in Sachen Energieeinsparungen erweist sich das System als hocheffizient, z.B. durch den sehr hohen Wirkungsgrad, die Unterstützung von PROFIenergy oder die Einbindung in Energiemanagementsysteme.

Top Zuverlässigkeit

Was die Zuverlässigkeit angeht: 50% Extra-Power für kurzzeitige Stromlasten, umfassende Überwachungs- und Diagnosemöglichkeiten, die integrierte Überlastüberwachung für jeden Ausgang sowie die Pufferung von kurzen Netzausfällen von bis zu 20 s sind nur einige der Vorteile, die SITOP PSU8600 dafür zu bieten hat.