SITOP lite

Preisgünstige Basis-Stromversorgung

Die Stromversorgungsreihe ist für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bietet alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis, natürlich ohne Kompromisse bei der Qualität und mit der sprichwörtlichen SITOP-Zuverlässigkeit. Der Weitbereichseingang mit manueller Umschaltung ermöglicht den Anschluss an verschiedenste 1-phasige Versorgungsnetze. Durch die schmale Baubreite benötigen die Primärschaltregler nur wenig Platz auf der Hutschiene und lassen sich bestens integrieren. Der gute Wirkungsgrad lässt wenig Verlustwärme im Schaltschrank entstehen und garantiert so eine herausragende Effizienz. Für den problemlosen Einsatz sorgen auch der Kurzschluss- und Überlastschutz sowie die UL-Zulassung für den Export.

Die Vorteile auf einen Blick

  • 24 V / 2,5 A, 5 A und 10 A für Industrie-Applikationen mit Basisanforderungen

  • 1-phasiger Weitbereichseingang mit manueller Umschaltung

  • Geringe Baubreite

  • Guter Wirkungsgrad

  • Grüne LED für “24 V o. k.”

  • Parallelschaltbar

  • Keine seitlichen Einbauabstände erforderlich

  • Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis 60°C (ab 45 °C mit Derating)

  • Kühlung durch natürliche Konvektion (Eigenkonvektion)

  • Kurzschluss- und Überlastschutz

  • Zertifizierung nach CE und cULus


Hier finden Sie weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten über die einzelnen SITOP lite Produkte.

Bei Ihrer Produktauswahl unterstützt Sie auch das SITOP Selection Tool
  

PSU100L 24 V/2,5 A

PSU100L 24 V/10 A

PSU100L 24 V/5 A