Puffermodul überbrückt kurzzeitigen Netzausfall

Netzausfälle dauern meist nur Sekundenbruchteile, können aber in sensiblen Produktionsbereichen zeit- und kostenintensive Schäden anrichten. In Kombination mit den Netzgeräten SITOP smart und modular überbrückt das Puffermodul mit seinen Elektrolytkondensatoren solche kurzen Spannungseinbrüche. Eine zuverlässige Stromversorgung ist die Basis jeder Fertigung, jeder Anlage und sorgt zuverlässig für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Schutz gegen längeren Netzausfällen bieten die SITOP DC-USV-Module. Bis in den Minutenbereich liefert die wartungsfreie DC-USV mit Kondensatoren zuverlässige 24 V und bis in den Stundenbereich die DC-USV mit Batteriemodulen.

Konfiguration mit Puffermodul

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Schnelle und einfache Hutschienen-Montage

  • Verbindung zum Grundmodul über lediglich 2 Leitungen

  • Schutz vor kurzzeitigen Netzausfällen

  • Pufferzeit 100 ms bis max. 10 s, abhängig vom Laststrom

  • Vervielfachung der Pufferzeit durch Parallelschaltung möglich

  • Längere andauernde Netzausfälle werden durch die DC-USV überbrückt


Hier finden Sie weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten über das SITOP Puffermodul.

SITOP Puffermodul