COMOS Portable & Direct

Einfaches und intuitives Feedback direkt aus der Anlage mit COMOS Portable & Direct.

Beschreibung

COMOS Portable & Direct unterstützen die mit dem Shutdown anfallenden Wartungsarbeiten. Durch den Einsatz von tragbaren Endgeräten mit COMOS Portable wird eine mobile Datenerfassung sowie eine Rückmeldung der ausgeführten Arbeitsschritte an COMOS ermöglicht. Die aktuellen Statusmeldungen sind für alle Planer sofort sichtbar.

Nutzen

  • Verbesserte Effizienz bei Wartungen durch optimale Informationsverwaltung

  • Verringerung des Fehlerpotenzials durch direkte Eingabe ins System

  • Bequeme und unkomplizierte Anwendung durch benutzerfreundliche Oberfläche


Aufbau und Funktion

Die Wartungsaufträge können hierfür auf ein Handheld-Gerät, wie z. B. ein PDA oder Smartphone, heruntergeladen werden. Über einen RFID Chip wird das Equipment vor Ort mit dem Portable-Gerät eingescannt und identifiziert. Ist die Wartungsarbeit ausgeführt, werden die Arbeitsschritte in das Handheld-Gerät eingegeben.

COMOS Direct ist für die zentrale Rückmeldung über Terminalstationen in der Werkstatt oder im Feld konzipiert. Ausgestattet mit einem Kartenlesegerät und einem Barcode-Scanner kann sich der jeweilige Techniker unkompliziert anmelden und identifizieren. Durch genaue Zuweisung des Wartungsobjektes an den jeweiligen Techniker wird auf der Terminal-Oberfläche nur die aktuell zu bearbeitende Aufgabe angezeigt. Zeit-, Material- und Wartungsangaben können einfach direkt per Touchscreen eingegeben werden.

Securityhinweis

Für den sicheren Betrieb einer Anlage oder Maschine ist es darüber hinaus notwendig, geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept der gesamten Anlage oder Maschine zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://www.siemens.com/industrialsecurity