Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

COMOS Logical

Effiziente grafische Funktionsplanung mit COMOS Logical.

Beschreibung

COMOS Logical ist die ideale Softwarelösung, um Funktionsplanungen und -sequenzen nach den gängigen Normen grafisch zu erstellen. Durch den lückenlosen Informationsfluss in COMOS kann die Planung auf Grundlage bereits definierter Signale stattfinden. Änderungen können schneller nachvollzogen und umgesetzt werden und das Fehlerpotenzial wird stark minimiert.

Nutzen

  • Effiziente Funktionsplanung durch bequeme Handhabung

  • Vereinfachung der Funktionsplanung durch Integration in den Gesamtplanungsprozess

  • Reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand durch einfache Übertragung von automatisierungsrelevanten Daten


Aufbau und Funktion

Die aus der EMSR-Planung vorliegenden Informationen über Anzahl und Art von Signalen können in COMOS Logical im nächsten Schritt detailliert werden. Signale werden standardisiert weiterverwendet und in der Funktionsplanung verwaltet. Die Anforderungen an die Funktionsplanung und die Leittechnik sind schon im System vorhanden und können einfach angewendet werden.

Mit der Autoconnect Funktion werden zwei Kontakte auf dem Plan miteinander verbunden, während mit der Autorouting Funktion automatisch die Verbindung auf dem Plan gezogen wird.
Auch die Erstellung von Querverweisen erfolgt hier automatisch.

Securityhinweis

Für den sicheren Betrieb einer Anlage oder Maschine ist es darüber hinaus notwendig, geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept der gesamten Anlage oder Maschine zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://www.siemens.com/industrialsecurity