SIMATIC ITP1000

Ein neues Level für mobiles Computing

Der SIMATIC ITP1000 bringt die Performance der Industrie-PCs von SIMATIC in das Tablet-Format.

Profitieren Sie von höchster Leistung für mobiles Computing in Ihrer Produktion – und das für viele Jahre dank neuester Prozessortechnologie, industriegerechten Designs und langzeitverfügbarer Komponenten.



Ihre Vorteile

Einzigartig hohe Performance für Industrielle Anwendungen

Durchdachte Schnittstellen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten

Niedrige Total Cost of Ownership und ausgezeichneten Investitionsschutz

Abgestimmtes Konzept für eine nahtlose Integration in Ihre Automatisierungsarchitektur


SIMATIC Industrial Tablet PC auf einen Blick

  • Leistungsstark: Neueste Intel Core i5 “Skylake” CPU (für weniger anspruchsvolle Aufgaben alternativ eine Intel Celeron CPU)

  • Sicher: TPM2.0 Unterstützung bei Windows 7 und 10

  • Brillant: 10,1”-Display (1280x800) mit kapazitivem Multitouch

  • Vielseitig: RFID, Barcodeleser, Kamera

  • Integriert: WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Gbit LAN, seriell, USB 3.0 Typ C

  • Konfigurierbar: 6 programmierbare Funktionstasten

  • Stabil: Docking Station für frustfreies Einhand-Docking


Technische Daten

CPU

Intel Quad Core i5-6442EQ / Intel Celeron G3902E

Speicher

4 GB RAM / optional 8 GB RAM / 16 GB RAM

Festplatte

SSD bis zu 512 GB

Display

10,1‘‘ (mind. 1280x800), Multi-Touch

Barcode / Kamera / RFID

1D/2D Barcode Scanner / Kamera / RFID

Externe Schnittstellen

1x Gbit LAN, 2 x USB 2.0, SD-Kartenslot, 1 DC-in, 1 x seriell, 1 x USB 3.0 Type C, MiniDP, Kensington

Wireless

WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0

Besonderheiten

6 frei programmierbare Tasten

Schutzklasse / Fallhöhe / Temperatur

IP40 / nach MIL810 / +5°C bis +45°C (Dauerbetrieb)

Akkulaufzeit

Abhängig von Applikation / Akkukapazität: 5.900mAh / ca. 5,5h nach MobileMark 2014

Abmessungen

328 mm x 215 mm x 33 mm

Gewicht

~ 1,6 kg (abhängig von Konfiguration)


Frustfreies Einhand-Docking