SIMATIC IPC377E

Panel-PC zur kostengünstigen Realisierung vielfältiger Industrieanwendungen

Der SIMATIC IPC377E Panel-PC bietet eine vorkonfigurierte, einschaltfertige Komplettlösung aus SIMATIC Industrie-PC und einem brillanten, robusten Singletouch-Display mit Glasfront mit 12, 15 oder 19 Zoll Bildschirmdiagonale. Der Panel-PC eignet sich für alle Anwendungen mit industriellem Charakter, insbesondere die kostengünstige Realisierung von HMI-Anwendungen, die Erfassung und Vernetzung von Fertigungs- und Energiedaten im Produktionsumfeld, zum Beispiel an Montagearbeitsplätzen, im Lager und in der Logistik, oder für Standardanwendungen im Bereich der Bildverarbeitung. Zudem lässt er sich leicht in bestehende Anlagen oder Anlagenkonzepte integrieren. Den SIMATIC IPC377E gibt es in insgesamt sechs sofort ab Lager lieferbaren Varianten (12/15/19“ jeweils ohne Betriebssystem bzw. mit vorinstalliertem Windows 7 Ult.), auch als attraktives Package mit entsprechender HMI-Software.


SIMATIC IPC377E auf einen Blick

Leistungsfähig und zukunftssicher dank aktueller PC-Technologie

Standards für einfache Einbindung in bestehende Systeme

Industriegerechtes Display für ermüdungsfreies Arbeiten

Zuverlässig in industriellen Umgebungen dank SIMATIC Qualität

Kostengünstiges Paket für Industrieanwendungen

Sofort und nachhaltig verfügbar


Technische Daten SIMATIC IPC377E

Displaygröße, Bedienung

12”, 15”, 19” / analog-resistiv mit Singletouch

Prozessortechnologie

Intel Celeron Quad Core (N3160, 1,6 GHz)

RAM

4 GB

Kommunikationsschnittstellen

2x 10/100/1000 Ethernet RJ45

Serielle Schnittstellen

2x RS-232
2x RS-232 / 422 / 485 (switchable)

USB-Schnittstellen

2x USB 2.0
2x USB 3.0

Grafik Ports

1x Display Port
1x VGA

Speicher

500 GB HDD

Betriebssystem

ohne / Win7 Ult.

Stromversorgung

24 V DC

Betriebstemperatur

0 – 40 °C

Zertifikate

Industrie-Standards (UL, CE,..)

Interne Schnittstellen

mini PCIe (half / full size)

Kühlung

lüfterlos