SIMATIC Flat Panel Monitore

4:3 LCD-Monitore für den industriellen Einsatz

SIMATIC Flat Panel sind voll industrietaugliche LCD Monitore mit brilliantem TFT-Display, die an jeden SIMATIC IPC sowie nahezu alle marktüblichen PCs angeschlossen werden können. Das TFT-LCD Display ist durch eine kratzfeste, entspiegelte Mineralglasscheibe geschützt und mit optionalem Touchsensor für direkte Prozessbedienung erhältlich. Für die Bildschirmgrößen 12" und 15" sind auch Gerätevarianten mit Folientastatur erhältlich.

SIMATIC Flat Panel Monitors

Highlights:

Standardvarianten

  • Brilliantes TFT-Display mit hohem Ablesewinkel

  • Als reine Anzeigeeinheit oder mit Touchbedienung lieferbar

  • Bis zu 5m vom PC absetzbar

  • VGA und DVI-D Schnittstelle

  • 24V und 120/240V Spannungsversorgung

  • Geeignet für den Einbau in die Maschine, in Schaltschränke, Pulte und Galgen oder in 19"-Racks.

  • Schutzart IP65/NEMA 4 frontseitig im eingebauten Zustand

  • Schwingungsbelastung (Vibration) im Betrieb 1 g

  • Schockbelastung (Stoß) im Betrieb 5 g

Zusätzliche Features der Extended Varianten

  • bis zu 30m absetzbar

  • 2 USB-Schnittstellen auf Geräterückseite

  • Hintergrundbeleuchtung dimmbar

  • Kombinierte Spannungsversorgung 24V(DC) und 100-240(AC)

  • Zertifizierungen für den Schiffsbau

  • Bis 70° erweiterte Neigbarkeit (nach hinten) für den Einbau in Pulten

Gerätevarianten:

SIMATIC Flat Panel 12 Zoll / 12 Zoll Touch

  • 12,1" TFT-Farbdisplay, 800 x 600 Pixel

  • Einbaumaße: 368 x 290 x 49 mm (B x H x T)

  • Frontabmessungen: 400 x 310 mm (B x H)

SIMATIC Flat Panel 15 Zoll / 15 Zoll Touch

  • 15,1" TFT-Farbdisplay, 1024 x 768 Pixel

  • Einbaumaße: 450 x 290 x 51mm (B x H x T)

  • Frontabmessungen: 483 x 310 mm (B x H)

SIMATIC Flat Panel 19 Zoll / 19 Zoll Touch

  • 19,1" TFT-Farbdisplay, 1280 x 1024 Pixel

  • Einbaumaße: 450 x 380 x 53 mm (B x H x T

  • Frontabmessungen: 483 x 400 mm (B x H)

SIMATIC Flat Panel 12 Zoll Key

  • 12,1" TFT-Farbdisplay, 800 x 600 Pixel

  • Einbaumaße: 450x 290 x 49 mm (B x H x T)

  • Frontabmessungen: 483 x 310 mm (B x H

  • 36 Funktionstasten

SIMATIC Flat Panel 15 Zoll Key

  • 15,1" TFT-Farbdisplay, 1024 x 768 Pixel

  • Einbaumaße: 450 x 321 x 49 mm (B x H x T)

  • Frontabmessungen: 483 x 355 mm (B x H)

  • 36 Funktionstasten