SCD Monitore

LCD-Monitore für den professionellen Einsatz

Der SCD 1900 - Widescreen Einbaumonitor mit Touchfunktionalität eignet sich für den professionellen Einsatz z.B in Kontrollräumen und Warten  eingebaut in Bedienpulten

SCD 1900 - Widescreen Einbaumonitor

Kostengünstiger 19 Zoll Einbaumonitor mit Touchfunktionalität und 16:10 Bildformat.

19" Widescreen Monitor SCD1900

  • TFT-Display mit hohem Ablesewinkel

  • Auflösung 1440 x 900 Pixel, 16:10 Widescreen

  • Touchbedienung mit anlog resistivem Touch (USB)

  • VGA und DVI-D Schnittstelle

  • 24V DC Spannungsversorgung (optional 100-230 V AC)

  • Geeignet für den Einbau in die Maschine, in Schaltschränke, Pulte und Galgen.

  • Sehr geringe Einbautiefe, robust gegen Schock und Vibration