SIMATIC IPC DiagMonitor

Intelligente und umfangreiche Diagnose – lokal und remote

Die Diagnose- und Meldesoftware SIMATIC IPC DiagMonitor ist die perfekte Unterstützung in der schnellen Erkennung und effizienten Vermeidung potentieller Systemausfälle. Sie sind damit frühzeitig in der Lage durch präventive Maßnahmen die Stillstände zu minimieren und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.

Funktionen der Software SIMATIC IPC DiagMonitor

Highlights im Überblick

  • Zentrale Systemdiagnose aller vernetzten SIMATIC IPCs mit Überwachung von Temperaturen, Lüfter, Pufferbatterie, Massenspeicher sowie Betriebsstundenzähler

  • Überwachung des Diagnose-Bits diagnosefähiger SIMATIC IPC CompactFlash-Karten

  • Einfache Kommunikation zu SIMATIC Software, z. B. Visualisierungssoftware WinCC flexible

  • Gute Übersichtlichkeit und Bedienerfreundlichkeit durch Benutzeroberfläche im Windows Explorer Design


Der SIMATIC IPC DiagMonitor ermöglicht die zentrale Systemdiagnose aller vernetzten SIMATIC IPCs.


Mit dem Betriebsstundenzähler können Sie die Wartungsintervalle nicht nur für Ihren SIMATIC IPC, sondern auch für weitere Geräte in Ihrer Anlage festlegen. Damit werden Sie rechtzeitig über den Zeitpunkt einer vorbeugenden Wartung informiert, wie z. B. den Austausch der CMOS-Batterie des Industrie-PC oder den Filterwechsel einer Pumpe.


Durch die Aufzeichnung im Windows Event Viewer und die grafische Wiedergabe-/Analysemöglichkeit des Data Analyzer können die Betriebsdaten des SIMATIC IPC dokumentiert, ausgewertet und zur Qualitätssicherung der Anlage/Maschine archiviert werden.


Webserver / Visitenkarte

Mit dem DiagMonitor Webserver können die Anwender unabhängig von Ort, PC-Architektur und Betriebssystem über einen Internet Browser die Daten der vom SIMATIC IPC DiagMonitor überwachten Stationen per http- oder https-Verbindung einsehen und verwalten.
Die Zugriffsrechte auf die Überwachungsdaten können für die Benutzer individuell eingerichtet und verwaltet werden.


Die Web-Visitenkarte gibt Eigenauskunft über den SIMATIC IPC. Angezeigt werden:

  • Gerätedaten, z. B. Produktbezeichnung, BIOS-Version, Mainboard-Nummer

  • Systemstatus (Fehler ja/nein)

Der Anwender bekommt damit wichtige Informationen über den Zustand des Systems und kann sich z. B. den aktuellen Stand der BIOS-Version anzeigen lassen.

Securityhinweis

Für den sicheren Betrieb einer Anlage oder Maschine ist es darüber hinaus notwendig, geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept der gesamten Anlage oder Maschine zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://www.siemens.com/industrialsecurity