Maus und Tastaturen

Mehr als Standard – perfekt abgestimmt auf den Industrie-Einsatz!

Beschreibung

Das SIMATIC Original-Zubehör sichert die Zuverlässigkeit der Automatisierungslösung. Es ist systemgetestet mit SIMATIC IPCs sowie SIMATIC PG und erfüllt die hohen Qualitätsanfor-derungen in Bezug auf EMV-Festigkeit und den funktionellen Einsatz in industrieller Umgebung.

SIMATIC IPC-Tastaturen/-Maus

Ob 19“-Einschub-, Vollhub oder IP65-Folientastatur: Die SIMATIC IPC-Tastaturen sind die idealen Eingabegeräte.

Für SIMATIC HMI PRO-Geräte ist die IP65-Edelstahltastatur die optimale Ergänzung für die bequeme Eingabe von größeren Datenmengen.
> Mehr zur IP65-Edelstahltastatur

Die optische „Wheel“-Maus kann an der USB- oder PS/2-Schnittstelle betrieben werden.