SIMATIC IPC Support Package for VxWorks

Die einfache Integration von Echtzeitanwendungen in Ihre Automatisierungslösung

Mit dem SIMATIC IPC Support Package for Wind River® VxWorks® können Sie schnell und unkompliziert Automatisierungsaufgaben mit harten Echtzeitanforderungen auf leistungsstarker SIMATIC IPC Hardware realisieren. Dabei werden alle Schnittstellen sowie Kommunikations- und Diagnosefunktionen der SIMATIC Industrie PC unterstützt. Dies garantiert eine optimale Integration in Ihre Automatisierungslösung – ohne aufwändige Treiberentwicklung.

Vorteile

Echtzeit-Applikationen im Industrieumfeld

  • Realisierung industrieller Applikationen mit hohen Echtzeitanforderungen

  • Erzielung kurzer Reaktionszeiten von 10µs auf robuster SIMATIC IPC Hardware

  • Einsatz von VxWorks als robustes, bewährtes Echtzeitbetriebssystem für den industriellen Einsatz

Integration in die SIMATIC Automatisierung 

  • PROFINET onboard für die performante, zyklische und taktsynchrone Nutzdatenübertragung über Industrial Ethernet

  • PROFIBUS onboard als bewährter, weitverbreiteter Feldbus ermöglicht die Integration in eine Vielzahl von Feldbusnetzwerken

  • Nutzung der detaillierten Überwachungsfunktionen der SIMATIC IPCs (Batterieüberwachung, Temperaturüberwachung, Lüfterüberwachung, Betriebsstundenzähler, Unterstützung von Remanenzspeicher, Watchdog, S.M.A.R.T.) zur Vermeidung von Systemausfallzeiten

Freie Programmierung und Know-how Schutz

  • Effiziente Programmierung in C/C++ für Automatisierungslösung

  • Offene Programmierschnittstelle

  • Schutz des Technologie-Know-how (Applikation liegt lediglich als ausführbarer Code im Zielsystem vor)


Produktumfang

Das SIMATIC  Support Package for VxWorks besteht aus Treibern, Headerdateien, Bibliotheken, Dokumentation und Applikationsbeispielen um die oben genannten Funktionen zu realisieren. Das Echtzeitbetriebssystem VxWorks bzw. die entsprechenden Entwicklungs- oder Laufzeitlizenzen sind nicht Bestandteil des Supportpackages.