Produktankündigung: SIMATIC IPC327E

Box-PC zur kostengünstigen Realisierung vielfältiger Industrieanwendungen

SIMATIC IPC327E

Der SIMATIC IPC327E Box-PC bietet eine vorkonfigurierte, einschaltfertige Komplettlösung für alle Anwendungen mit industriellem Charakter. Zwei Varianten (ohne Betriebssystem bzw. mit vorinstalliertem Windows 7 Ult.) sind sofort ab Lager lieferbar und ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Welt der SIMATIC Industrie-PCs – selbst bei bestehenden Anlagen. Er eignet sich insbesondere für die Erfassung und Vernetzung von Fertigungs- und Energiedaten in der Produktion sowie im industrienahen Umfeld, zum Beispiel an Montagearbeitsplätzen, im Lager und in der Logistik, oder für Standardanwendungen im Bereich der Bildverarbeitung.

SIMATIC IPC327E auf einen Blick

Leistungsfähig und zukunftssicher dank aktueller PC-Technologie

Standards für einfache Einbindung in bestehende Systeme

Industriegerechte Montageoptionen

Zuverlässig in industriellen Umgebungen dank SIMATIC Qualität

Kostengünstiges Paket für Industrieanwendungen

Sofort und nachhaltig verfügbar


SIMATIC IPC327E

Einfache Montage auch unter beengten Platzverhältnissen: Werkzeugfreie Hutschienenmontage

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Technische Daten SIMATIC IPC327E

    Prozessortechnologie

    Intel Celeron Quad Core (N3160, 1,6 GHz)

    RAM

    4 GB

    Kommunikationsschnittstellen

    2x 10/100/1000 Ethernet RJ45

    Serielle Schnittstellen

    4x RS-232
    2x RS-232 / 422 / 485 (switchable)

    USB-Schnittstellen

    4x USB 2.0
    2x USB 3.0

    Grafik Ports

    1x Display Port
    1x VGA

    Speicher

    500 GB HDD

    Betriebssystem

    ohne / Win7 Ult.

    Stromversorgung

    24 V DC

    Betriebstemperatur

    0 – 40 °C

    Zertifikate

    Industrie-Standards (UL, CE,..)

    Interne Schnittstellen

    mini PCIe (half / full size)

    Kühlung

    lüfterlos