SIMATIC IPC227E

Der Nanobox PC mit optimierter Performance im kompakten Design - wartungsfrei und robust

Der Nanobox PC SIMATIC IPC227E ist ein besonders kompakter und flexibler embedded Industrie-PC. Durch das geschlossene Ganzmetallgehäuse bietet der IPC227E höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.

Moderne Schnittstellen und die Möglichkeit zur Erweiterung über einen PCIe Steckplatz lassen diesen Box PC einfach in das Automatisierungssystem integrieren. Dabei sorgen stromsparende Intel Dual und Quad Core Prozessoren für eine sehr gute Leistung bei ultrakompaktem Design.



Der SIMATIC IPC227E auf einen Blick

Geringer Platzbedarf und Flexibilität bei der Montage

Hohe Robustheit für den wartungsfreien Dauerbetrieb

Optimierte Performance und modernste Schnittstellen

Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten


Geringer Platzbedarf und Flexibilität bei der Montage

  • Höchste Kompaktheit ab ca. 1 Liter Gehäusevolumen mit integrierter Industrie-SV für geringsten Platzbedarf im Schaltschrank

  • Hohe Flexibilität durch drei Montagevarianten, flexible Einbaulagen und Schnittstellen auf einer Seite passend für jede Einbausituation


Hohe Robustheit für den wartungsfreien Dauerbetrieb

  • Höchste Industriefunktionalität durch geschlossenes Gehäuse für optimalen Staubschutz und hoher EMV-Verträglichkeit

  • Sicherung wichtiger Systemdaten durch nichtflüchtigen Remanenzspeicher (NVRAM, optional)

  • Ausgelegt für den 24/7 Dauerbetrieb bei bis zu 60°C Umgebungstemperatur und hohen Vibrations-/Schockanforderungen

  • Wartungsfreier Betrieb – ohne Lüfter, ohne drehende Teile

  • Batterieloser Betrieb möglich (bei Uhrzeitsynchronisation über Netzwerk)


Optimierte Performance und modernste Schnittstellen

  • Performante und energiesparsame Dual und Quad Core Intel Celeron Prozessoren

  • Vielfältige Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten (USB 3.0, 2 x Gbit Ethernet, RS232/RS485/RS422, SSD/CFast/HDD)

  • Optimiert für den Headless-Betrieb mit LED zur effizienten Eigendiagnose

  • Einfache Erweiterung durch optionalen PCIe Steckplatz


Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten

  • Langzeitverfügbar: Service- & Supportzeitraum bis zu 11 Jahren

  • Ideale Plattform  für SIMATIC Software Controller und/oder WinCC RT Advanced

  • Einfache Integration in Automatisierungslösungen mit dem TIA Portal und onboard PROFINET Schnittstellen


Vielseitig einsetzbar

Der Nanobox PC ist vielseitig einsetzbar für beispielsweise:

  • Steuerungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben in Bereichen wie Maschinenbau, Verkehrstechnik oder Energieübertragung

  • Erfassen von Daten, Weiterverarbeitung und Visualisierung als Datengateway bzw. zum Datenmonitoring

  • Maschinennahe Anwendungen, welche zusätzlich C/C++ Programme benötigen

  • Zusätzlich Applikationen wie Schiffbau, Gebäudeautomatisierung, Lager & Logistik

Der SIMATIC IPC227E kann sowohl im Industriebereich als auch im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich eingesetzt werden.