SIMATIC MP 377 INOX 15 Zoll Touch

15 Zoll Multi Panel mit TFT-Touchdisplay und Edelstahlfront

Beschreibung

Edelstahlvariante des 15 Zoll Multi Panels der 370-er Serie mit einem TFT Touchdisplay und einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln.

Anwendungsbereich

Touch Panel für HMI-Aufgaben höhererer Komplexität für Maschinen in der Branche Nahrungs- und Genußmittel oder an Anlagen mit ähnlichen Umgebungsbedingungen und Anforderungen. Neben der HMI-Standardfunktionalität kann das Anwendungsspektrum durch die WinCC flexible Optionen Smart Access, Smart Service , OPC-Server und Audit erweitert werden. Zusätzlich bietet sich der Einsatz als kombinierte Plattform für Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben mit der Software SPS WinAC MP an.

Nutzen

  • Umfangreiche Grundfunktionalität

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

  • Besondere Ausstattung für Anforderungen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

  • Innovative HMI-Konzepte dank Smart-Optionen

  • Umfangreiche Software im Lieferumfang

  • Weltweit einsetzbar mit 32 projektierbaren Sprachen (16 online umschaltbar)


Technische Daten

Display

15,1 Zoll TFT Display, 64K Farben

Auflösung

1024 x 768 Pixel

Bedienelemente

Touchscreen analog resistiv

Anwenderspeicher

12 MB, zusätzliche 12 MB für Optionen

256 KB remanenter Speicher für Software SPS Daten

Schnittstellen

1 x RS485,

1 x RS422,

2 x USB

2 x RJ 45 Ethernet

1 x kombinierter SD/ Multi Media Card Slot

1 x CF card slot

Schutzart

IP 66K, NEMA 4x frontseitig im eingebauten Zustand

IP 20 rückseitig

Einbauausschnitt

368 x 290 mm (B x H)

Frontabmessungen

400 x 310 mm (B x H)

Gerätetiefe

72 mm

Projektierungssoftware

WinCC flexible Standard


Securityhinweis

Für den sicheren Betrieb einer Anlage oder Maschine ist es darüber hinaus notwendig, geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept der gesamten Anlage oder Maschine zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://www.siemens.com/industrialsecurity