PROtected with SIMATIC HMI

Rundum IP65 geschützte Bediengeräte

Die rundum IP65-geschützten Bediengeräte vervollkommnen das Portfolio der HMI Bediengeräte mit Glasfront. Das robuste Aluminiumgehäuse der SIMATIC HMI PRO-Geräte (PRO = Protected) ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine auch in rauen Umgebungsbedingungen.

Die PRO-Geräte stehen mit unterschiedlichen Funktionalitäten als Flat Panel Monitor und Embedded Panel PC zur Verfügung.


 
Die Bedieneinheiten können über Basisadapter von unterschiedlichen Herstellern sowohl am Standfuß montiert und als auch wahlweise von oben oder von unten an das Tragarmsystem angeschlossen werden. Damit sind sie unabhängig vom Schaltschrank direkt an der Maschine einsetzbar – für eine ergonomische Bedienung an verschiedenen Punkten einer Anlage oder Fertigungslinie.

Die HMI Bediengeräte verfügen über eine kristallklare, kratzfeste und durchgehende Glasfront mit hoher chemischer Beständigkeit. Besondere Merkmale sind industriegerechte Entspiegelung sowie hohe Bildschärfe und Helligkeit für eine gute Ablesbarkeit, auch bei großem Betrachtungswinkel. Ebenso wie die automatische Erkennung von Fehlberührungen und -bedienungen, bedingt etwa durch Handballenauflage oder Verschmutzungen. Die projiziert kapazitive Touch (PCT)-Technologie ermöglicht eine effiziente Gesten-, Ein,- und Mehrfingerbedienung, auch mit dünnen Arbeitshandschuhen. Zum Beispiel lassen sich Bildinhalte intuitiv und schnell bewegen, zoomen oder durch verborgene Komponenten ergänzen.


Die rundum IP65 geschützten Bediengeräte sind...

wirtschaftlich

konfigurierbar

zuverlässig

und stets perfekt gestylt



SIMATIC IFP PRO


Der SIMATIC IFP PRO ermöglicht eine effiziente und schnelle Bedienung, auch mit dünnen Arbeitshandschuhen in rauer Umgebungsbedingungen.


SIMATIC IPC477D PRO


Das rundum IP65 geschützte Bediengerät SIMATIC IPC477D PRO ist ein lüfterloser Embedded Panel PC für anspruchsvolle Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben - mit Single- oder Multitouch Display.