Geräte für besondere Anforderungen

Immer die passende Hardware

Im Rahmen unseres SIMATIC HMI-Spektrums bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte, die perfekt auf die besonderen Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes zugeschnitten sind. Für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie liefern wir z. B. Geräte mit Edelstahlfronten, für Branchen mit besonders rauen Umgebungsbedingungen rundum staub- und strahlwassergeschützte Geräte mit einem robusten Aluminiumgehäuse in hoher Schutzart IP65.


Rundum IP65 geschützte Geräte


Mit den rundum IP65-geschützten PRO-Geräten realisieren Sie direkt an der Maschine eine ergonomische Bedienung über Tragarm oder Standfuß. Die Rückwand ist besonders servicefreundlich abnehmbar, z. B. für den Speicherkartentausch oder bei nachträglicher Verkabelung.



Edelstahlgeräte


Sicherheit und Reinheit bei hygienischen HMI-Anwendungen im Bereich Pharma, Feinchemie und Nahrungs- / Genussmittel bietet ein zertifiziertes Edelstahlgehäuse. Dessen splittergeschützte Oberfläche nach Schutzart IP67K lässt sich einfach reinigen und Flüssigkeiten schnell ablaufen.




Geräte für den Ex-Bereich


Die Geräte für den Ex-Bereich sind ohne spezielle Maßnahmen, wie aufwändige und teure Gehäuse oder zusätzliche Zertifizierungsverfahren, direkt im Ex-Bereich der Zonen 1/21 und 2/22 einsetzbar.