SIMATIC IT Unilab

SIMATIC IT Unilab ist ein in mehreren Labors einsetzbares mehrsprachiges LIMS für Qualitätskontrolle-, Service- und FuE-Labors. Das System koordiniert alle Qualitätsmaßnahmen auf Stammhaus- und Werksebene.

Das Produkt hat einen modularen funktionalen Aufbau und kann mit den meisten betriebswirtschaftlichen Lösungen und Anlagensystemen verknüpft werden, z. B. ERP, PLM, MES.

SIMATIC IT Unilab unterstützt die Einhaltung aller wichtigen Qualitätsstandards wie GLP, GAMP, ISO 9001:2000, ISA 17025 und 21 CFR Part 11 mit vollständigem Audit trail, elektronischen Signaturen und Zugriffskontrolle.

SIMATIC IT Unilab erfasst und managt alle Qualitätsdaten in einer zentralen Datenbank und konfiguriert Qualitätsworkflows und -analysen im Labor und in der Produktion. Dies umfasst eine automatische Validierung und Alarmbehandlung für das Management by Exception.

Die Standard-Vorlagen eignen sich für die meisten Laboranforderungen (Probentypen, Informationsfelder, Spezifikationen, Methoden, Anlagen, Workflows, Layouts, Berichte, …)

SIMATIC IT Unilab enthält Module für Stabilitätstests, Geräteanschluss, Geräteverwaltung, Management der Mitarbeiterqualifikationen, Barcode-Kennzeichnung, Benutzerverwaltung, Kostenkalkulation und Berichtswesen.

Die Lösung ist Webfähig für den sicheren Online-Austausch von Qualitätsdaten mit entfernten Labors, mobil tätigen Mitarbeitern und allen Supply-Chain-Partnern rund um die Uhr und an allen Wochentagen (24/7).

Hauptvorteile

  • Effiziente Qualität durch Workflow-Management und Datenverfügbarkeit

  • Kostenvorteile durch Prozessverbesserungen und reduzierten Ausschuss

  • Erfüllung gesetzlicher Vorschriften durch Prüfnachweise und flexibles Berichtswesen

  • Sicherung von Markenwert durch gleichbleibend hohe Qualität und Umweltverantwortung

  • Sicherung des ROI durch modulares Konzept und Templates zur schnellen Umsetzung


16.07.2009 | Author: Name