Tools

Sistemi di automazioneSistemi di automazione

LanguageLanguage
Close language layer

Switch language to:


Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT®

Tecnica di collegamento – Descrizione

La tecnica di collegamento MOTION-CONNECT è la soluzione ideale per chi vuole impiegare nelle sue macchine cavi di potenza e di segnale qualitativamente pregiati e testati sul sistema.La validità e la qualità delle caratteristiche della nostra soluzione risultano evidenti dal test sul sistema completo (controllo, convertitore, motore e cavi), che verifica la compatibilità elettromagnetica, la resistenza alle vibrazioni e tutte le funzioni più importanti.Con i cavi MOTION-CONNECT potete avvalervi della tecnica di collegamento più moderna (Drive-CLiQ, SPEED- CONNECT, ...) per i vostri sistemi di Motion Control.

Tecnica di collegamento – Campi d’impiego tipici

Macchine di produzione e centri di lavorazione con cavi con posa fissa o catene portacavi

Tecnica di collegamento – La gamma dei prodotti in sintesi

I cavi MOTION-CONNECT sono disponibili come cavi di segnale e di potenza già confezionati e predisposti per il collegamento o anche come cavi a metraggio con le seguenti caratteristiche qualitative:

Cavi MOTION-CONNECT 500

Soluzione economica e collaudata per basse sollecitazioni meccaniche

Cavi MOTION-CONNECT 800PLUS

Per esigenze di alta dinamica anche nel caso di lunghi percorsi di movimento

Connettore SPEED-CONNECT

Connettore tondo (M23, M17) con blocco e sblocco semplice, veloce e sicuro (blocco rapido)

Connettore DRIVE-CLiQ IP67

Connettore RJ45 in metallo con innesto sicuro e semplice sblocco


Tecnica di collegamento – I vantaggi

MOTION-CONNECT significa responsabilità di sistema per le applicazioni di Motion Control:

  • Robustezza ed usabilità  grazie a cavi preconfezionati con connettori robusti IP67 in custodia metallica ed ai meccanismi di blocco facili da usare (SPEED-CONNECT)

  • Selezione specifica per l’applicazione  mediante semplici criteri di scelta e parametri di selezione orientati all’applicazione e studiati per singoli campi di applicazione

  • Elevata qualità e responsabilità di sistema   grazie alla gestione coerente della qualità ed a componenti originali testati nel sistema