SIMOTION C - Controller based

Modulare e utilizzabile in modo flessibile

SIMOTION C - Controller based

SIMOTION C è un Motion Controller in tecnica costruttiva S7-300. Oltre a integrare diverse interfacce, il Controller può essere ampliato con moduli di periferia della gamma SIMATIC S7-300.

Il Motion Controller è disponibile in due varianti:
SIMOTION C240 e SIMOTION C240 PN.

Tali varianti si equivalgono a livello di prestazione PLC e Motion Controller, mentre si differenziano sul piano delle interfacce. La variante C240 presenta già quattro interfacce onboard per azionamenti analogici, passo-passo o idraulici. La variante C240 PN integra un’interfaccia PROFINETcon 3 porte. Entrambi i Controller dispongono inoltre di diversi ingressi e uscite digitali e per la comunicazione utilizzano altre due interfacce PROFIBUS con PROFIdrive, nonché l’interfaccia Industrial Ethernet.

Il SIMOTION C vi offre i seguenti vantaggi:

  • Flessibilità di utilizzo
    grazie all'uso della gamma di unità SIMATIC S7
    con un adattamento ottimale al compito di automazione richiesto

  • Accoppiamento universale dell'azionamento
    per servoazionamenti (accoppiamento digitale e analogico)
    per azionamenti per motori passo-passo o
    per azionamenti idraulici

  • Comfort
    grazie alla facilità d'uso ed
    alla struttura molto semplice e senza ventilatore

SIMOTION C – Campi d’impiego tipici (Detail)

  • esigenze di massima libertà nella scelta degli azionamenti (ad esempio per applicazioni di Retrofit o idrauliche)

  • ampio spettro di segnali di processo