Generatore di progetti SIMOTION easyProject

Descrizione

L’impiego del generatore di progetti SIMOTION easyProject vi consente di aumentare ulteriormente l’efficienza dello sviluppo e della messa in servizio delle vostre macchine.
SIMOTION easyProject è compreso nel DVD gratuito SIMOTION Utilities & Applications, incluso nella dotazione di fornitura di SIMOTION SCOUT.
SIMOTION easyProject vi consente di integrare le funzioni base, necessarie per ogni applicazione SIMOTION, velocemente e comodamente in un progetto nuovo oppure esistente. La selezione e la configurazione dei componenti desiderati avviene tramite finestre di dialogo. Si evita così una programmazione onerosa ed è garantita una configurazione unitaria e standardizzata del progetto con la riduzione, allo stesso tempo, delle possibilità di errore.

Funzioni

Funzioni base

Le funzioni base messe a disposizione dal generatore di progetti e praticamente utilizzabili in ogni applicazione SIMOTION sono, tra le altre, le seguenti; Message Handling, Startup Check, Axis Function Block,...

Funzioni di macchina modulari (moduli di equipaggiamento

Strutturazione del progetto tramite unità funzionali e moduli macchina


Vantaggi

  • Creazione automatica del progetto
    Creazione di un progetto SIMOTION SCOUT caricabile ed eseguibile con le funzioni di macchina desiderate, senza dovere scrivere una sola riga del codice di programmazione

  • Facile manutenzione
    Struttura unitaria del progetto e aggiornamento automatico delle funzioni macchina utilizzate nel progetto

  • Apertura per ampliamenti
    Possibilità di integrare propri blocchi software e moduli meccatronici e di adattare quelli esistenti.

  • Diagnostica basata sul web
    Generazione di pagine web specifiche relative alle singole funzioni macchina. La messa in servizio e determinati compiti di service sono quindi possibili anche con un web browser standard, senza che sia necessario un sistema di engineering.

  • Funzioni di macchina modulari
    Stutture di macchina semplici e omogenee grazie alla modularizzazione delle funzioni macchina con unità funzionali in conformità allo standard internazionale ISA-88