Periferia di azionamento SINAMICS

Grazie ai moduli della periferia di azionamento SINAMICS, il sistema Motion Control SIMOTION e il sistema di azionamento SINAMICS S120 possono essere ampliati con ingressi e uscite digitali e analogici nonché con interfacce encoder. Sono disponibili i seguenti moduli:

  • Terminal Board TB30, inserita nell‘Option Slot di SINAMICS CU320/SIMOTION D4x5 Control Unit, che mette a disposizione ulteriori ingressi e uscite digitali e analogici

  • Terminal Module TM, collegati a SINAMICS/SIMOTION tramite DRIVE-CLiQ. I Terminal Module ampliano SINAMICS/SIMOTION con ulteriori ingressi e uscite digitali e analogici.
    - TM15 / TM17 High Feature
    - TM31
    - TM41

  • Sensor Module SMC/SME, collegati alla Control Unit di SINAMICS/SIMOTION tramite DRIVE-CLiQ. I Sensor Module SMC (per l’utilizzo in quadro elettrico) e SME (esecuzione IP67, per l’utilizzo esterno al quadro elettrico) sono necessari quando i motori vanno collegati senza DRIVE CLiQ e/o quando oltre all’encoder motore devono essere valutati altri encoder.
    - SMC10/20/30
    - SME20/25