Tools

Sistemi di automazioneSistemi di automazione

LanguageLanguage
Close language layer

Switch language to:

Caratteristiche / Approccio di sistema / Componenti

Motion Control System SIMOTION – Massima flessibilità

SIMOTION è il sistema ideale per tutte le macchine con compiti di Motion Control – sia semplici che complessi, per quanto la caratteristica focale consista in soluzioni semplici e flessibili. La struttura modulare segue il trend della modularità nei concetti di macchina, secondo il quale con pochi moduli è possibile realizzare, in modo scalabile, molte e diverse varianti di macchina (anche a livello concettuale). Questo presuppone che ogni modulo abbia una propria logica. Il software SIMOTION fornisce pertanto l’intera gamma di funzioni e garantisce una comunicazione rapida con PROFIBUS o PROFINET. Secondo le esigenze si può scegliere, inoltre, tra diversi linguaggi di programmazione e tre differenti piattaforme hardware.

Approccio di sistema innovativo

La base è un nuovo approccio di sistema che garantisce la massima flessibilità. Qui le funzioni di Motion Control sono integrate con le funzioni PLC e tecnologiche in un unico sistema.

I vantaggi:

  • Engineering più semplice e prestazioni più elevate della macchina

  • Nessuna interfaccia con criticità temporale tra i singoli componenti

  • Programmazione e diagnostica semplici e uniformi (da HMI fino agli azionamenti) con un unico tool


Componenti per un sistema completo omogeneo – tre pilastri per il vostro successo!

Le piattaforme hardware, il software e l’engineering sono perfettamente armonizzati tra loro.