SINAMICS S120 Combi

Una classe di azionamento a se stante

Descrizione

SINAMICS S120 Combi

SINAMICS S120 Combi offre la comprovata funzionalità SINAMICS in un concetto di azionamento integrato e studiato su misura per fresatrici e torni compatti. Grazie ad una molteplicità di caratteristiche salienti SINAMICS S120 Combi definisce nuovi standard di riferimento per questa classe di azionamento.

SINAMICS S120 Combi è dotato di un’alimentazione con recupero in rete e di 3 o 4 Motor Modules per motori madrino e di avanzamento in un Power Module. Inoltre, SINAMICS S120 Combi ha un terminale di collegamento per un encoder TTL, che consente di collegare l’encoder mandrino direttamente e con risparmio di costi senza necessità di hardware addizionale.

SINAMICS S120 Combi – Campi d’impiego tipici

SINAMICS S120 Combi è studiato su misura per fresatrici e torni compatti.

SINAMICS S120 Combi – La tecnica in sintesi

I dati di potenza dipendono dalla struttura e dal tipo degli azionamenti di Motion Control

Campi di tensione:

3AC 380 - 480 V*

Campi di corrente:

Con 3 Motor Modules (mandrino / servo 1 / ...):
18 / 5 / 5 A,  24 / 9 / 9 A,  30 / 9 / 9 A
Con 4 Motor Modules:
18 / 5 / 5 / 5 A,  24 / 9 / 9 / 9 A,  30 / 9 / 9 / 9 A


SINAMICS S120 Combi - Vantaggi

SINAMICS S120 Combi garantisce la massima performance in uno spazio minimo:

  • Dinamica e precisione elevatissime in una forma costruttiva compatta ed integrata
    on funzioni preziose come il Dynamic Servo Control (DSC), una precisione di 80 bit NANOFP e un’interfaccia di comunicazione ad alta velocità DRIVE-CLiQ.

  • Robustezza senza compromessi
    grazie ad un’ottima protezione contro la condensa,
    all’insensibilità in caso di alimentazione insufficiente e
    alla protezione contro il cortocircuito, la sovratensione e il guasto verso terra.

  • Perfetta ampliabilità
    semplicemente collegando fino a due Motor Modules SINAMICS S120 addizionali e
    con l’interpolazione tra gli assi supplementari e gli assi del SINAMICS S120 Combi.