SINUMERIK MDynamics

Tutta la competenza del settore fresatura in un pacchetto

SINUMERIK MDynamics raggruppa il potente hardware CNC SINUMERIK, funzioni CNC intelligenti e una esclusiva catena di processi CAD/CAM/CNC in pacchetti tecnologici per fresatura a 3 e a 5 assi – a un prezzo vantaggioso. I pacchetti per fresatura SINUMERIK MDynamics a 3 e a 5 assi sono disponibili per i sistemi CNC SINUMERIK 840 D sl e SINUMERIK 828 D.

Lavorazione perfetta delle superfici, precisione lungo i profili; naturalmente con tempi di lavorazione brevi. Sono questi i fattori che incidono in larga misura sulla qualità del pezzo e sulla produttività nella produzione. SINUMERIK MDynamics è la soluzione ad hoc: superfici perfette grazie al nuovo e intelligente controllo del movimento Advanced Surface, un compressore dati NC ottimizzato, rapido adattamento al pezzo, gestione di utensili e programmi, lavorazione ottimale mediante la programmazione flessibile programGuide e ShopMill e di conseguenza tempi di programmazione estremamente rapidi.

Tutto ciò che serve per una lavorazione vantaggiosa in termini economici e superfici perfette con SINUMERIK, in un unico pacchetto perfettamente su misura per tutti i settori.

SINUMERIK MDynamics – creato per una perfetta lavorazione di fresatura

  • Hardware SINUMERIK e funzioni innovative per fresatrici a 3 e a 5 assi ad un prezzo vantaggioso

  • Inclusa la nuova funzionalità Advanced Surface che consente un intelligente controllo del movimento

  • Superfici del pezzo perfette e al tempo stesso tempi di lavorazione sensibilmente ridotti