SIMOSIM: Software-Tests ohne Controller

Beschreibung

Die Anforderungen der Maschinenhersteller die Software Projektentwicklung zu optimieren und somit die Inbetriebnahme Zeiten zu reduzieren nehmen ständig zu. Bei komplexen Applikationen und umfangreichen Software Projekten ist deshalb eine frühzeitige Optimierung von Programmteilen durch eine geeignete Testumgebung von primärer Relevanz.

Mit der Softwareversion 5.1 von SIMOTION ist die Simulation im Engineering integriert: SIMOSIM erlaubt den unmittelbaren Softwaretest während der Programmentwicklung – ohne angeschlossene Hardware, einschließlich der projektierten Achsen und Kinematiken.

Lieferfreigabe Q3 2017 geplant

Technik im Überblick

Online-Zugriffe und Testfunktionen wie in einem realen Controller

Mit SIMOSIM sind während der Softwareentwicklung Applikationsprogramme testbar, bevor sie auf einer realen Baugruppe zum Ablauf gebracht werden. Die Simulation läuft auf dem Engineering-PC und kann von SIMOTION SCOUT als auch SCOUT TIA genutzt werden.
Alle erforderlichen Debug-Möglichkeiten wie Status Programm, Haltepunkte und sämtliche Traces sind enthalten. IO Zugriffe zum Steuern der Peripherie, sowie die komplette Web Server Funktionalität stehen zur Verfügung. Über direkten Dateizugriff auf die virtuelle CF-Card lassen sich so ganz einfach auch Anwenderdefinierte Webseiten schnell und effizient entwickeln.

SIMOTION bietet noch mehr: der in SIMOSIM funktionierende OPC UA Server erlaubt den Zugriff von externen Applikationen auf die SIMOTION Daten. Somit können Online-Zugriffe und Testfunktionen ohne Unterschied zu einem realen Controller durchgeführt werden.


Perfekte Integration im gesamten Digitalisierungsprozess

SIMOTION ermöglicht auch eine perfekte Integration der Simulation im gesamten Digitalisierungsprozess: durch die Anbindung von Simulationssoftware wie z.B. SIMIT oder Mechatronic Concept Designer an SIMOTION lassen sich Maschinen virtuell in Betrieb nehmen.

Weiterhin nutzt der OEM mit OPC UA die Vorteile der offenen Kommunikation zur Überwachung seiner Produktionsanlage – z.B. Predictive Maintenance.


SIMOSIM ist Bestandteil des Engineering Pakets SIMOTION SCOUT und SCOUT TIA der Software Version 5.1 und damit automatisch verfügbar.

Vorteile

  • Effizientere Software-Entwicklung

  • Verkürzte Inbetriebnahmezeiten durch frühzeitig fehlerfreie und optimierte Software

  • Reduzierte Rüst- und Stillstandzeiten bei Anpassungen im Feld durch vorherige Simulation

  • Perfekte Integration im gesamten Digitalisierungsprozess