Engineering-Software SIMOTION SCOUT / SCOUT TIA

Beschreibung

Das Engineeringsystem SCOUT unterstützt Sie Schritt für Schritt und macht das Engineering einfach und effizient.
SCOUT ist der gemeinsame Rahmen für alle Werkzeuge des Engineeringsystems. Diese Workbench ist somit die Navigationszentrale für die einzelnen Engineeringschritte. Sie dient zur Erstellung und Verwaltung von SIMOTION Projekten und bietet eine einheitliche Sicht auf alle Daten und Programme. Darüber hinaus sind auch alle Inbetriebnahme- und Testfunktionen zugänglich.

Technik im Überblick

Projektverwaltung

gemeinsame Datenhaltung

Integrierte Vergleichsfunktionen

Einfacher Zugang zu den Editoren über den Projeknavigator

alle Geräte (Steuerung, Antriebe etc.)

Integrierte Bibliotheksfunktionen

Programmierung

Motion Control Chart (MCC)

Kontaktplan (KOP) / Funktionsplan (FUP)

Structured Text (ST)

Parametrierung

Konfiguration der Achsen

Konfiguration der Antriebe

Erstellung von Kurvenscheiben

Baumstruktur Projektübersicht

alle technologischen Objekte (Achsen, Nocken, Kurvenscheiben etc.)

Anwenderprogramme in filterbaren hierarchischen Sichten

Test und Inbetriebnahme

komfortabler Trace zur Aufzeichnung von Werten in Echtzeit

Status Programm, Status Variable und Beobachten (MCC)

Antriebsinbetriebnahme und Regleroptimierung integriert

Watchtabellen zur Beobachtung von Werten 


Vorteile

  • Beste Bedienerfreundlichkeit
    durch ganzheitliche, funktionsorientierte Sicht und intuitive Bedienung,
    durch schnellen Zugang zu den einzelnen Engineeringwerkzeugen,
    wie Konfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme

  • Zentrale Daten- und Programmverwaltung
    auch bei verteilten Systemen

  • Funktionsorientierte, technologische Projektstruktur
    mit filterbaren Sichten


SIMOTION inside TIA Portal (SCOUT TIA)

Weiterführende Informationen finden Sie hier: