Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SIMOTION Übersicht

Motion Control-System SIMOTION - Höchste Flexibilität

SIMOTION bietet sich für alle Maschinen mit Motion Control-Aufgaben an – von einfach bis komplex, wobei der Fokus auf einfachen und flexiblen Lösungen liegt. Der modulare Aufbau entspricht dem Trend modularer Maschinenkonzepte, d.h. mit wenigen Modulen lassen sich viele verschiedene Maschinenvarianten (oder –konzepte) realisieren und skalieren – vorausgesetzt jedes Modul verfügt über eine eigene Intelligenz. Die Software von SIMOTION deckt deshalb sämtliche Funktionen ab und mit PROFIBUS oder PROFINET ist eine schnelle Kommunikation garantiert. Ebenso kann zwischen mehreren Programmiersprachen und drei verschiedenen Hardware-Plattformen, je nach Anforderung gewählt werden.

Innovativer Systemansatz

Basis ist ein innovativer Systemansatz, der höchste Flexibilität garantiert. Dabei werden Motion Control- mit PLC- und Technologiefunktionen in einem System verschmolzen.

Die Vorteile davon:

  • Effizienteres Engineering und höhere Maschinenperformance

  • Keine zeitkritischen Schnittstellen zwischen einzelnen Komponenten

  • Einfache einheitliche Programmierung und Diagnose (von HMI ...bis zu den Antrieben) mit einem einzigen Tool


Komponenten für ein durchgängiges Komplettsystem – Drei Säulen für Ihren Erfolg!