SIMOTION P – PC-based Motion Control

Leistungsstark – Wartungsfrei – Flexibel konfigurierbar

SIMOTION P - der Industrie-PC für Motion Control

SIMOTION P320-4 ist ein leistungsstarker, ultrakompakter und wartungsfreier, unter rauen Einsatzbedingungen bewährter Embedded Industrie-PC. Die Steuerung verbindet die Robustheit einer SPS mit der vollen Motion Control Funktionalität von SIMOTION.
Sie bietet alle bewährten Eigenschaften eines klassischen PC-basierten Motion Control Systems – kombiniert mit sämtlichen Vorteilen moderner Embedded-Lösungen. Der Embedded-PC kann auch “headless“ - ohne Display, Monitor oder Panelfront - eingesetzt werden und benötigt keinen Lüfter.
SIMOTION P punktet auch mit variablen Montagemöglichkeiten, für höchste Platz- und Kosteneinsparungen.

SIMOTION P - typische Einsatzgebiete

SIMOTION P ist die richtige Wahl für alle Branchen und Industriesparten, in denen höchste Anforderungen an die Bewegungsführung einer Maschine bei kleinem Footprint und höchster Robustheit gestellt werden, wie beispielsweise:

  • Verpackungsmaschinen

  • Umformtechnik

  • Erneuerbare Energien


SIMOTION P - die Technik im Überblick

Varianten

P320-4 Embedded:
Intel Core i3 mit Windows Embedded Standard 7
P320-4 Standard:
Intel Core i7 mit Windows 7 Ultimate

Speichermedien

Wechselbare CFast (zugänglich): 4 Gbyte
P320-4 Standard: SSD, intern
P320-4 Embedded: CFast, intern

Kommunikation

PROFINET onboard (3 Ports)
IsoProfibus Board steckbar (optional)


SIMOTION P - Vorteile

Leistungsstarker, ultrakompakter und wartungsfreier, unter rauen Einsatzbedingungen bewährter Industrie-PC:

  • Volle Motion Control Funktionalität

  • Robustheit einer SPS

  • Offenheit durch das Windows Betriebssystem