HMI für SIMOTION

Für das maschinennahe Beobachten an Produktionssmaschinen steht das fein abgestimmte Spektrum an Bedien- und Beobachtungsgeräten aus dem Spektrum der SIMATIC HMI- Welt sowie die B&B – Software WinCC flexible und das SCADA System WinCC zur Verfügfung.

Eine weitere Möglichkeit der Anbindung von B&B Systemen ist über OPC gegeben.
Als letzte Möglichkeit einer Datenanbindung bietet SIMOTION das Technologie- Objekt MIIF (Multi-Interface). Auf der Basis von SIMOTION IT Virtual Machine (integrierte Java-Laufzeitumgebung auf dem SIMOTION-Controller ) ist ein schreibender und lesender Zugriff auf SIMOTION-Variablen möglich.

Bedien- und Beobachtungsgeräte

Hier steht für jede Anforderung das richtige Gerät zur Verfügung. Ob kleines Gerät mit 4“ Touch für den kleinen Einbauplatz an der Maschine oder 15" Multi-Panel.


Mobile Panels

Mit den Mobile Panels MP 177 und MP 277 lassen sich Anlagen von jeder Beliebigen aus bedienen. Und das beim IWLAN Panel sogar wireless.


SIMATIC Panel PC

SIMATIC Panel PCs sind für den Einsatz direkt vor Ort an der Maschine konzipiert. Hier steht die Kombination aus Robustheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund.
SIMATIC Panel PCs sind als embedded Plattform und als industrietaugliche PC-Plattform erhältlich. von jeder Beliebigen aus bedienen. Und das beim IWLAN Panel


SIMATIC WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible Engineering-System
Eine durchgängige Familie von Engineering-Werkzeugen zur Projektierung von SIMATIC-HMI Bediengeräten , SIMATIC und SIMOTION –PCs sowie der PC-basierten Visualisierungssoftware WinCC flexible Runtime.

SIMATIC WinCC flexible Runtime
SIMATIC WinCC flexible Runtime ist die performante Visualisierungs-Software für einfache maschinennahe Visualisierungsaufgaben.