Ergänzende Systemkomponenten

Die durchgängige Systemlösung SIMOTION ist voll integriert in das Siemens TIA-Konzept (Totally Integrated Automation).
So kann bei SIMOTION aus der kompletten und bewährten Angebotspalette der Automatisierungs- und Antriebstechnik aufgesetzt werden.

SIMATIC Panel

SIMATIC Panel sind für den Einsatz direkt vor Ort an der Maschine konzipiert. Hier steht die Kombination aus Robustheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund. SIMATIC Panel PCs sind als embedded Plattform und als industrietaugliche PC-Plattform erhältlich von jeder Beliebigen aus bedienen.


SIMATIC S7-300 Peripherie

Im Spektrum der SIMATIC S7-300-Peripherie, gibt es eine Vielzahl von Signalbaugruppen und Funktionsbaugruppen, die als zentrale oder dezentrale Peripherie eingesetzt werden können.


Dezentrale Peripherie

In der Automatisierungstechnik hat sich der dezentrale Aufbau von Maschinen und Anlagen inzwischen durchgesetzt. Dadurch verringert sich der Verdrahtungsaufwand und die Flexibilität und Zuverlässigkeit erhöhen sich beträchtlich.



SINAMICS Antriebsperipherie

Mit den Baugruppen der SINAMICS Antriebsperipherie kann das Motion Control System SIMOTION sowie das Antriebssystem SINAMICS S120 um digitale und analoge Ein- und Ausgänge sowie um Geberschnittstellen erweitert werden.


Stromversorgungen

Überall im Anlagen- und Maschinenbau muss eine sichere und zuverlässige Stromversorgung den Prozess mit Energie versorgen.


Identifikationssysteme


Umfassendes Spektrum an RFID-Systemen und Code-Lesesystemen – aus einer Hand. Mit uns als Partner setzen Sie auf einfache Systemintegration in die Automatisierung und IT-Ebene sowie technologieneutrale Applikationsberatung.



SIWAREX Wägesysteme

Überall dort, wo heute in der Automatisierungs- und Prozesstechnik Kräfte oder Gewichte gemessen werden müssen, sind moderne Wägesysteme zur Überwachung und Steuerung der unterschiedlichsten Produktionsabläufe beteiligt.


SIPLUS extreme

SIPLUS ist die Produktfamilie mit gehärteten/veredelten Komponenten auf Basis von Standardprodukten. SIPLUS ermöglicht den dezentralen Einsatz von Automatisierungskomponenten auch unter diffizilen Umgebungsbedingungen.


Funktionsbausteine

Funktionsbausteine für Peripheriebaugruppen stehen als integraler Bestandteil der SCOUT Befehlsbibliothek zur Verfügung. Die Funktionsbausteine können komfortabel per Drag&Drop in das Anwenderprogramm übernommen warden.