SINUMERIK 808D ADVANCED

Beschreibung

SINUMERIK 808D ADVANCED ist perfekt auf die Anforderungen moderner Standardmaschinen zugeschnitten. In Kombination mit SINAMICS V70 Antrieben, SIMOTICS S-1FL6 Servomotoren, SIMOTICS M-1PH1 Spindelmotoren und den entsprechenden Kabeln bildet SINUMERIK 808D ADVANCED mit 8,4" LCD die neuesten einsatzfertigen digitalen CNC-Lösungen für moderne Standardmaschinen. Dabei wird ein hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis garantiert.
Die Kommunikation zwischen CNC und Antrieb per Hochgeschwindigkeits-Bus gewährleistet eine effiziente Lageregelung, die eine hohe Präzision und optimale Schneidleistung sicherstellt. Die international führende CNC-Technologie bietet ein hohes Leistungspotenzial für Standard-Dreh- und Fräsmaschinen.

Typische Einsatzgebiete

  • Mit Unterstützung für bis zu 5 Achsen/Spindeln eignet sich SINUMERIK 808D ADVANCED Turning für Standarddrehmaschinen.

  • Dank der Funktion Advanced Surface und dem hochdynamischen Antriebssystem SINAMICS V70 eignet sich SINUMERIK 808D ADVANCED Milling auch für die Bearbeitung von Guss- und Formbauteilen. SINUMERIK 808D ADVANCED Milling bietet ein hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis für Standardfräsmaschinen.


Vorteile

Höhere Präzision dank digitaler Spindellösung:

  • Die dreifache Überlastfähigkeit bei SIMOTICS S-1FL6 und SINAMICS V70 sowie die zweifache Überlastfähigkeit bei der digitalen Spindellösung aus SIMOTICS M-1PH1 und SINAMICS V70 unterstützt eine kürzere Beschleunigung und Verzögerung der Werkzeugmaschine.

  • Dank stabiler Schneidgeschwindigkeit kann eine bessere Oberflächenqualität des Werkstücks erzielt werden.

  • Besonders bei der Fräsanwendung kann beim Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter eine hohe Genauigkeit und Oberflächenqualität erzielt werden.

Höhere Robustheit:

  • Der weite Spannungsbereich bei SINAMICS verhindert ein Abschalten der Maschine bei schlechten Versorgungsbedingungen. Dadurch verringern sich die Maschinenstillstandszeiten.

  • Bei Schwerzerspanung kann die Spindeldrehmomentleistung automatisch angepasst werden, um zum Schutz der Zerspanwerkzeuge und des Spindelsystems beizutragen.

Höherer Bedienkomfort:

  • Schnelles Ethernet erleichtert die Inbetriebnahme und Diagnose der Werkzeugmaschine sowie die Handhabung des NC-Programms.

  • SINUMERIK Operate BASIC ist in mehr als 10 Sprachen verfügbar.