SINUMERIK Operate

Das moderne Bedienkonzept für das 21. Jahrhundert

SINUMERIK Operate bietet höchsten Bedienkomfort an der Werkzeugmaschine. Damit setzt SINUMERIK Operate den Maßstab für die effiziente Bedienung von Werkzeugmaschinen.

Mit der modernen Bedienoberfläche SINUMERIK Operate halten Touch- und Gestenbedienung Einzug in die Fertigung.  Die SINUMERIK blackline panels eröffnen mit ihrer Touch-Oberfläche den Weg in eine neue Maschinenbedienphilosophie.

Dank eines intelligenten JOG-Modus und einer intuitiven Werkzeugverwaltung werden alle typischen Einrichtfunktionen in SINUMERIK Operate grafisch interaktiv unterstützt. Damit reduziert sich die unproduktive Zeit auf ein absolutes Minimum.

Die SINUMERIK unterstützt mit verschiedenen Programmiermethoden alle weltweit geforderten CNC-Programmiermethoden – von der Einzelteilfertigung bis zur Großserienproduktion.

  • ShopTurn & ShopMill
    Arbeitsschrittprogrammierung

  • ProgramGUIDE
    grafisches Programmieren mit animierten Elementen

  • DIN/ISO & SINUMERIK Hochsprache
    maximaler Freiheitsgrad beim Programmieren

Intelligente Funktionen unterstützen den Bediener in einfachster Art und Weise bei der täglichen Arbeit – z. B. Screenshots mit der Tastenkombination STRG+P.

Features

  • Optimiert für Multitouch-Bedienung

  • Papierlose Fertigung z.B. dank einfacher Datenübernahme mit integriertem DXF-Reader

  • Höchster Komfort durch interaktive Eingabe mit Animated Elements

  • Datenhandling wie am PC mit Programmmanager

  • Grafische Unterstützung im intelligenten JOG-Modus

  • Einfachstes Werkzeug und Werkstück messen im JOG-Modus

  • Übersichtliche Werkzeugverwaltung

  • Prozesssicher durch CNC-Simulation