SINUMERIK Integrate for production

Mehr Effizienz in der Fertigung durch intelligente IT-Integration

Die Herausforderung

Künftige Produktionsmodelle fordern zunehmend intelligente Lösungen für noch höhere Produktivität und Effizienz. Maschinen kommunizieren mit übergeordneten Steuerungs- und Leitsystemen und müssen einfach um neue Funktionalität erweitert werden. Auf dem Weg zu Industrie 4.0 bietet die Produkt-Suite SINUMERIK Integrate Lösungen zur Integration von IT in Fertigungsanlagen.

Die Lösung

Die Produkt-Suite SINUMERIK Integrate  ermöglicht die einfache Vernetzung von Werkzeugmaschinen in die IT der Fertigung. Dadurch kann die Produktivität in der Produktion beim Endkunden oder im Service von Maschinenherstellern gesteigert werden. Durch eine optimierte Fertigung können einerseits mehr Teile produziert werden und andererseits Fertigungskosten – z.B. durch fehlende Werkzeuge, falsche CNC-Programme, hohe Energieverbräuche oder Material- und Werkzeugbestände – gesenkt werden.

Der Nutzen

Für den Nutzer von Werkzeugmaschinen liefert SINUMERIK Integrate eine zentrale Plattform, auf der verschiedene Applikationen zur Steigerung der Produktivität in der Produktion installiert werden können. Für den Hersteller von Werkzeugmaschinen bietet SINUMERIK Integrate eine flexible Lösung, mit der außerdem weltweit installierte Maschinen über Fernzugriff erreichbar sind.