Analyze MyPerformance

Fertigungsdaten erfassen mit Analyze MyPerformance

Mit Analyze MyPerformance schafft SINUMERIK Integrate ein Höchstmaß an Transparenz von Maschinendaten- und Zuständen und ermöglicht damit ein Maximum an Produktivität in der Fertigung.

Typische Einsatzgebiete

Auf Basis der Maschinen- und Zustandsdaten berechnet Analyze MyPerformance die Effektivität der Gesamtanlage (Overall Equipment Efficiency - OEE) und liefert wichtige Indikatoren für Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Durch die automatisierte Erfassung von Maschinendaten und Zuständen sowie einem Anwenderdialog zur manuellen Zustandserfassung seitens des Bedieners stellt Analyze MyPerformance alle Daten zur Fertigungsoptimierung zur Verfügung.

Vorteile

Leistungssteigernd:

  • Bewertung der Maschinenproduktivität durch Ermittlung von OEE-Kennzahlen wie Verfügbarkeit, Auslastung, Leistung und Qualität

Transparent:

  • Breites Spektrum an Auswertemöglichkeiten – vom Anlagenabbild bis zur Störgrund- und Verfügbarkeitsanalyse

Flexibel :

  • Von der Stand-Alone-Lösung für das Umfeld einer Maschine bis zur Client-Server-Lösung für komplette Maschinenparks