Servomotori 1FK7

La soluzione ideale per applicazioni standard di Motion Control

Servomotori 1FK7

I motori 1FK7 sono motori sincroni a magneti permanenti, disponibili nelle esecuzioni Compact, High Dynamic ed High Inertia. I motori con raffreddamento naturale si contraddistinguono per l’elevata sovraccaricabilità, la robustezza e la compattezza. L’allacciamento dei motori mediante connettori ruotabili e cavi preconfezionati assicura un collegamento veloce, flessibile e sicuro con il convertitore.

Motori sincroni 1FK7 - Top standard dei motori sincroni

1FK7 Compact (CT)

  • Motore universale di largo impiego

  • Ingombro ridotto grazie a una elevata densità di potenza

  • Ampia gamma di motori, altezza d'asse da 20 a 100


1FK7 High Dynamic (HD)

  • Il campione di accelerazione

  • Elevatissima capacità di accelerazione grazie al mimino momento d'interzia intrinseca del rotore

  • Per applicazioni con elevate caratteristiche dinamiche e basso momento di inerzia del carico


1FK7 High Inertia (Hi)

  • Buon comportamento di regolazione in caso di inerzia del carico elevata grazie all’elevato momento di inerzia intrinseco

  • Onere ridotto per l’ottimizzazione del regolatore

  • Particolarmente adatti in macchine utensili per l’impiego in assi di avanzamento con inerzia del carico elevata o variabile.


Motori sincroni 1FK7 - Panoramica sulla gamma di prodotti

* a seconda della versione e del tipo"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

1FK7

Coppia statica*

Velocitànominale *

Potenzanominale *

Compact

0,18 - 48 Nm

2000-6000 giri/min

0,05 - 8,17 KW

High Dynamic

1,3 - 28 Nm

3000-6000 giri/min

0,57 - 3,77 KW

High Inertia

3 - 20 Nm

2000-6000 giri/min

0,9 - 3,1 KW


Motori sincroni 1FK7 - Campi d'impiego tipici

  • Macchine utensili (ad es. azionamenti di avanzamento)

  • Robot e sistemi di manipolazione

  • Macchine confezionatrici, per la lavorazione della plastica e tessili

  • Macchine per la lavorazione di legno, vetro, ceramica e pietra

  • Tutti i tipi di assi ausiliari