Motori principali SIMOTICS M-1PH8

La nuova generazione per gli azionamenti principali

I motori della serie 1PH8 sono concepiti specialmente per l’impiego come azionamenti principali in macchine di produzione e nell’impiantistica. I motori sono disponibili nella variante asincrona e sincrona.Ricorrendo ad un sistema modulare flessibile è possibile trovare un motore 1PH8 adatto per pressoché qualsiasi compito di automazione.

Motori principali SIMOTICS M-1PH8 – gli azionamenti dinamici per la costruzione di macchine e impianti si contraddistinguono per:

  • ampia gamma di potenza

  • eccellenti caratteristiche prestazionali

  • elevata compattezza, grande robustezza

  • bassa emissione di rumore

  • tecnica di collegamento semplice e flessibile

I Motori principali 1PH8 sono motori con rotore a gabbia. Essi coprono una gamma di potenza molto ampia.

Motori principali SIMOTICS M-1PH8 – La gamma dei prodotti in sintesi

Nella variante asincrona sono disponibili altezze d’asse da 80 a 355.

* secondo l’esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati sul riquadro destro della pagina web sotto: Altro su Servomotori... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"

Numero di giri nominale *::

400 – 6.000 g/min

Numero di giri max. *:

fino a 20.000 g/min

Potenza nominale *:

2,8 – 1.340 kW

Coppia nominale *:

13 – 12.475 Nm

Nella variante sincrona sono disponibili altezze d’asse da 132 a 225.

* secondo l’esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati sul riquadro destro della pagina web sotto: Altro su Servomotori... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"

Numero di giri nominale *::

700 – 3.000 g/min

Numero di giri max. *:

fino a 4.500 g/min

Potenza nominale *:

15 - 228 kW

Coppia nominale *:

96 - ca 1650 Nm


Motori principali SIMOTICS M-1PH8 – Campi d’impiego tipici

  • Macchine utensili

  • Macchine per la produzione di carta, macchine da stampa, avvolgitrici

  • Dispositivi di sollevamento e gru

  • Macchine per la lavorazione di legno, vetro, ceramica e pietra

  • Banchi di prova

  • Presse

  • Macchine per la lavorazione della plastica

  • Macchine tessili

  • Impianti di estrusione per film plastici, impianti per cardatura, macchine trafilatrici e trefolatrici

  • Estrusori, calandre, impianti ad iniezione per gomma