Motori integrati 1FE1

Motore integrato sincrono per le velocità massime

Motori integrati 1FE1

I motori 1FE1 sono motori integrati sincroni per elettromandrini ad alte prestazioni. Il rotore o lo statore sono lavorati in modo da consentirne l'integrazione e dispongono di una camicia di raffreddamento per il liquido refrigerante. I motori sono adatti ai requisiti più elevati di qualità di lavorazione, precisione e silenziosità di marcia. L'azionamento mandrino è fornibile nella varianti High Torque e High Speed.

Motori sincroni 1FE1: i motori per le velocità elevate

  • Costruzione compatta grazie all'eliminazione di componenti meccanici

  • Tempi ridotti di accelerazione e di frenatura

  • Elevata rigidità dell'albero grazie all'ampio foro interno del rotore

Motori integrati 1FE1 - Panoramica sulla gamma di prodotti

* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

High Speed

High Torque

Velocità max. *:

fino a 40.000 giri/min

fino a 20.000 giri/min

Potenza nominale *:

6 - 94 kW

4 - 104 kW

Coppia nominale *:

300 Nm

820 Nm

Motori integrati 1FE1 - Campi d'impiego tipici

Elettromandrini in macchine utensili con applicazioni per tempi di accelerazione brevi e velocità elevate, ad es. torni, rettificatrici e fresatrici.