Tools

Tecnica d'azionamentoTecnica d'azionamento

LanguageLanguage
Close language layer

Switch language to:

Motori torque completi 1FW3

Il motore torque completo per applicazioni con coppie elevatissime

Motori torque completi 1FW3

I motori torque completi sono motori sincroni trifase ad eccitazione permanente che sostituiscono gli azionamenti idraulici e tradizionali elettrici costituiti da elettromotore e riduttore o cinghia. Sono particolarmente adatti per l'impiego come azionamenti diretti per le applicazioni che funzionano in una gamma di coppie da 100Nm a 7000Nm a velocità comprese tra 50 e 1700 giri/min.
I motori torque completi 1FW3 vengono forniti già montati.

Motori torque completi 1FW3 per l'impiego come azionamenti diretti:

  • regolazione diretta, non essendo più presenti elasticità nella catena cinematica

  • assenza di elementi meccanici di trasmissione, quali giunti o ingranaggi.


Motori torque completi 1FW3 - Panoramica sulla gamma di prodotti:

* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Velocità nominale *:

150-750 giri/min

Potenza nominale *:

3,1-380 kW

Coppia nominale *:

100-7.000 Nm


Motori torque completi 1FW3 - Campi d'impiego tipici

  • Per l'impiego nelle macchine di produzione (ad es. estrusori, applicazioni in laminatoi, macchine per la lavorazione della carta, macchine per stampaggio a iniezione della plastica)

  • Coppia elevata e collegamento diretto tramite frangia