Soluzioni di Power Generation

Risposte per le tecnologie di lavorazione

Soluzioni di Power Generation - Descrizione

Siemens non solo opera come partner a livello internazionale nel settore manufatturiero delle macchine utensili, ma propone anche soluzioni mirate per l'industria metallurgica, come il settore specifico di Power Generation. La soluzione SINUMERIK CNC offre non solo la più alta produttività e una qualità perfetta della superficie del pezzo, ma anche un'elevata sicurezza di processo e la migliore utilizzabilità per l'intero settore di Power Generation. Oltre alle tradizionali tecnologie per la produzione di turbine a gas e a vapore, il sistema CNC offre funzionalità complete a livello di produzione nel settore delle nuove energie. In questo modo, tutto il potenziale di produttività può essere sfruttato in maniera sostenibile anche nei settori dell'energia idroelettrica, solare ed eolica. Metodi di produzione innovativi supportano gli obiettivi di raggiungimento dell'efficienza energetica e consentono alle imprese del settore Power Generation di operare con successo sul mercato.

Soluzioni di Power Generation - Campi applicativi

  • Lavorazione simultanea su 5 assi

  • Posa di materiale in forma di nastro o filo

  • Tecnologia di brocciatura

  • Assemblaggio

  • Taglio, saldatura e foratura con tecnologia laser

  • Taglio e rettifica di ingranaggi

  • Piegatura tubi

  • Rettifica

  • Fresatura-tornitura/Tornitura-fresatura


Soluzioni di Power Generation - Settori

Energia eolica

Produzione di componenti per turbine eoliche, come ruote dentate, scatole per riduttori e rotori, in varie tecnologie CNC, come operazioni di fresatura, tornitura, rettifica e lavorazione di ingranaggi

Energia idroelettrica

La fabbricazione di componenti per tecnologia mareomotrice o per centrali idroelettriche richiede lavorazioni ad altissima velocità e precisione.

Energia del gas e del vapore

Per la lavorazione delle parti destinate a questo settore sono necessarie macchine utensili ad altissima precisione e velocità.

Energia solare

La produzione di componenti come i moduli fotovoltaici necessita la massima accuratezza di lavorazione e superfici del pezzo perfette.


Soluzioni di Power Generation - Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio

  • Soluzioni CNC con funzionalità destinate al settore Power Generation

  • Processo CAD/CAM/CNC completo

  • Ottima utilizzabilità e funzionalità innovative
    con l'interfaccia utente SINUMERIK

  • Specializzazione nella fresatura
    con i pacchetti tecnologici SINUMERIK MDynamics per una perfetta superficie del pezzo

  • Specializzazione nella lavorazione globale
    con le funzionalità innovative CNC