Soluzioni per linee di lavorazione di fibre

Descrizione

Le linee di lavorazione per la produzione del fiocco si possono suddividere in due gruppi:

  • Linee non continue di lavorazione per produrre fibre arricciate 2D con capacit√† di produzione fino a 250 tonnellate/giorno da polimeri riciclati PA6, PA6.6, PET, PP, PTT e bicomponenti.

  • Linee di lavorazione continue per produrre fibre PAC in un processo di filatura e stiro a umido per capacit√† di produzione fino a 100 tonnellate/giorno


Esempio di soluzione

Il comando di tutti gli azionamenti e la regolazione del processo avvengono tramite Profibus.
La periferia decentrata ET 200 riduce il cablaggio nell'impianto e fornisce via Profibus al PLC Simatic tutte le informazioni per il comando e la visualizzazione.

Le stazioni WinCC consentono di un comandare, monitorare e protocollare direttamente l'intera produzione.

Vantaggi in breve

  • Grande precisione di velocit√†
    degli azionamenti principali nel trasporto del materiale

  • Rispetto dei rapporti di percorso
    nell'accelerazione/decelerazione e nella marcia costante

  • Tecnica di azionamento ad elevata dinamica
    in tutte le fasce di potenza e per tutte le parti dell'impianto