Soluzioni per gli impianti di filatura per fibre sintetiche

Descrizione

Gli impianti di filatura BCF permettono di produrrre il cosiddetto Bulked Continuous Filament in un processo continuo di filatura, stiro e arricciatura tridimensionale per ottenere filati in poliestere sottili e spessi per tappeti. La fabbricazione dei filati avviene in bianco puro, in monocolore o in multicolore per 2, 3 o 4 fili a posizione, con velocità fino a 5000 giri/min in configurazione produttiva verticale.

Esempio di soluzione

Le nostre soluzioni per i filatoi di fibre sintetiche sono la chiave per ottenere i migliori risultati sul piano produttivo e coniugano la facilità e l'intuitività dei comandi al rispetto della massima precisione.

Vantaggi in breve

  • Il rispetto esatto dei rapporti di velocità
    tra le pompe dei filatoi, le gallette e le unità di testurizzazione in virtù della precisa trasmissione via PROFIBUS della sequenza di setpoint agli azionamenti

  • La semplicità del servizio e supervisione
    grazie alle molteplici funzioni di analisi di Win CC

  • La potenza del sistema di automazione Simatic S7-400