Soluzioni per stampa tessile digitale ad alta velocità

Descrizione

Un punto di riferimento fondamentale: La considerevole efficienza della prima macchina per la stampa di tessuti digitale a getto d'inchiostro è il frutto della soluzione di automazione basata su azionamento SIMOVERT MASTERDRIVES MC. Un azionamento è rappresentato da un sistema di azionamento a più motori con accoppiamento del circuito intermedio. La funzione di controllore è svolta da un sistema master-slave con 2 CPU separate per HMI e periferia, oltre che per gli azionamenti. Un PC separato si occupa di gestione delle ricette, controllo, monitoraggio dati e diagnostica. Un sistema di trasporto molto preciso nella macchina per la stampa di tessuti provvede ad una perfetta alimentazione del tessuto, senza slittamenti e senza piegature alla testina di stampa.

Possibile soluzione

Un azionamento è rappresentato da un sistema di azionamento a più motori con accoppiamento del circuito intermedio. La funzione di controllore è svolta da un sistema master-slave con 2 CPU separate per HMI e periferia, oltre che per gli azionamenti. Un PC separato si occupa di gestione delle ricette, controllo, monitoraggio dati e diagnostica.

Vantaggi in breve

  • Eelevata flessibilità
    grazie a sistemi di automazione modulari

  • Risparmio di costi
    grazie al tool di engineering unico con progettazione semplificata per funzioni valide per tutti gli assi

  • Elevata qualità dell'immagine stampata
    grazie al sincronismo angolare estremamente preciso