Soluzioni per pressa idraulica

Tecnica di automazione e di azionamento con SIMOTION

Una pressa idraulica trova molteplici applicazioni se accoppiata a un opportuno sistema di automazione. In combinazione con utensili speciali, una pressa idraulica può realizzare pezzi anche complessi. Una soluzione ottimale per pressa idraulica dovrebbe quindi proteggere il valore dell'utensile impiegato, ma anche rilevare e documentare i parametri di produzione, quali la forza di compressione durante il processo di deformazione.

Esempio di soluzione SIMOTION per una pressa idraulica

Siete alla ricerca di una soluzione per automatizzare e azionare in maniera efficiente una pressa idraulica complessa, ad es. per l'imbutitura o la deformazione interna ad alta pressione (IHU)?

Con SIMOTION abbiamo la risposta che fa al caso vostro. Con una struttura aperta e modulare, questo sistema di Motion Control riunisce tutte le componenti di un sistema di controllo per pressa idraulica: comando di movimento, funzionalità PLC, funzioni tecnologiche e molto altro ancora.

La soluzione SIMOTION per pressa idraulica comprende:

  • Comando dei gruppi idraulici

  • Controllo macchina

  • Azionamenti ausiliari per le pompe idrauliche

  • Sistemi di carico e scarico

  • Sensori per rilevare la posizione, la pressione o la velocità.


Vantaggi

  • Sistemi di automazione uniformi
    dal controllo dei gruppi idraulici fino alla tecnica di azionamento utilizzata per il transfer

  • Alta qualità di processo
    grazie alla regolazione in anello chiuso per la posizione e la pressione

  • Forze di chiusura pressa esatte
    nei singoli assi

  • Maggiore efficienza energetica
    con l'impiego di servopompe al posto delle tradizionali pompe idrauliche.