Sicurezza delle presse - Libreria sicurezza presse

Descrizione

I blocchi dedicati alla sicurezza della pressa contenuti nella libreria SIMATIC S7-F/P sono blocchi dati e blocchi funzionali fail-safe concepiti per le presse meccaniche ed idrauliche. Si tratta di blocchi certificati dall'associazione di categoria, progettati per essere eseguiti su un controllore fail-safe della famiglia SIMATIC S7-F.

Esempio di soluzione

Funzioni

La libreria delle funzioni di sicurezza certificate per le presse è adatta per automatizzare le presse idrauliche e meccaniche ed è conforme a EN954-1 cat.4 e EN61508 SIL3 applicando le norme specifiche per le presse:

  • EN692 "Presse meccaniche - Sicurezza"

  • EN693 "Macchine utensili - Sicurezza delle presse idrauliche"

  • EN12622 "Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche"

  • EN13736 "Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche"


Vantaggi

Con i nostri blochi certificati per la sicurezza delle presse potete contare su:

  • Riduzione dei costi e risparmio di tempo nella prova di tipo della macchina
    grazie a componenti standard già certificati

  • Comunicazione standardizzata e orientata alla sicurezza
    su un'unica rete PROFIBUS o PROFINET

  • Flessibilità nel realizzazione dei concetti di sicurezza
    con criteri di sicurezza centralizzati e decentrati