Soluzioni per macchine piegatubi e piegacavi

SIMOTION – il giusto spunto per l'automazione

I vostri clienti del settore aeronautico, automobilistico, chimico, cantieristico o dei mobili in filo e tubolare metallico si aspettano da voi la massima precisione.

Esempio di soluzione per una macchina piegatubi o piegacavi

La tecnica di azionamento e automazione in una macchina piegatubi o piegacavi fa in modo che gli assi elettrici e idraulici vengano posizionati e coordinati con movimenti esatti. Se il carico e lo scarico avvengono manualmente, una tipica macchina piegacavi ha 3 o 4 assi di posizionamento. Se invece si automatizzano anche le operazioni di carico/scarico, si rendono necessari altri 4 o 5 assi di handling.
La soluzione SIMOTION di Siemens garantisce che ogni piegatubi o piegacavi soddisfi questi severi requisiti in fatto di precisione e riproducibilità

Vantaggi

  • Potenza ottimizzata per i requisiti richiesti ai componenti di azionamento e di comando della vostra macchina piegatubi o piegacavi

  • Posizionamento coordinato di assi elettrici e idraulici

  • Interfaccia OPC verso sistemi CAD

  • Possibilità diagnostiche avanzate tra tutti i componenti

  • Maggiore efficienza energetica grazie all'adozione di una servopompa al posto dei convenzionali sistemi idraulici per l'asse di piegatura.