Soluzione PMA per macchine avvolgicavo

Descrizione

Le macchine avovlgicavo servono a produrre bobine, trasformatori e avvolgimenti motore. A partire da un rotolo di cavo o un coil la macchina avvolge direttamente il materiale su un rocchetto o su un altro elemento sagomato applicando una forza di trazione impostabile. Una geometria acentrica del corpo su cui viene avvolto il materiale genera delle variazioni della forza di trazione che dipendono dalla velocità di avvolgimento e che influiscono sul processo. Quanto meglio si riescono a limitare (mediante una regolazione efficiente) i picchi della forza di trazione esercitata sul cavo, tanto migliore sarà la qualità del pezzo avvolto finito e tanto maggiore sarà il limite di velocità che si potrà raggiungere in fase di avvolgimento.

Esempio di soluzione per macchina avvolgicavo

Siete alla ricerca di una soluzione di automazione con cui ottimizzare le prestazioni della vostra macchina avvolgicavo e la qualità del prodotto finito? Non importa se la tecnologia della vostra macchina avvolgicavo è del tipo Flyer, a sagoma, ad ago o polare: SIMOTION fornisce in ogni caso la risposta adatta. Con i suoi nuovi algoritmi di regolazione per frenare il cavo in modo attivo, questo sistema di Motion Control associa un processo di avvolgimento dolce ad una maggiore velocità di avvolgimento.

Vantaggi

  • Motion Control interpolatorio con SIMOTION

  • Tempi di produzione passivi più corti per effetto delle sequenze di movimento con tempi ottimizzati

  • Sistema di automazione omogeneo: dal controllo dell'asse di piegatura idraulico fino agli assi elettrici