Soluzione esemplare per soffiatura

La soluzione di automazione completa BMH 3300 per la vostra soffiatrice

Il sistema di soffiatura basato su SIMATIC S7 mette l’utente nelle condizioni migliori per realizzare la configurazione progettata della macchina in modo rapido ed economico. Un hardware collaudato, un software preconfigurato e una soluzione di visualizzazione flessibile con figure predisposte sono gli elementi di base.

La soluzione applicativa è basata sul nostro hardware SIMATIC di provata esperienza. Le prestazioni che la macchina deve offrire saranno a vostra discrezione.

Una soluzione innovativa e ottimizzata che si distingue nettamente dagli altri prodotti correnti:

  • Facile da scalare e possibilità di personalizzazione
    grazie a funzioni tecnologiche integrabili secondo criteri modulari e alla possibilità di integrazione di funzioni tecnologiche proprie

  • Soluzione collaudata e apert
    con l’impiego della gamma standard delle unità S7 (ad es. sensori ad ultrasuoni, a 14 bit) e grazie al sistema aperto STEP 7

  • Gestione efficiente della macchin
    grazie a figure illustrative chiare e al touch panel TFT di grandi dimensioni e grazie alla possibilità di memorizzazione delle ricette su pennetta USB.


Per saperne di più